StarTech.com

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

Productcode: ST1030USBM

  • Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
  • Biedt maximale USB-schaalbaarheid, met tien USB 3.0 type-A poorten
  • Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
Bekijk meer
  • Biedt flexibele, uitgebreide vermogensingangen met een 7-24 V DC klemmenblok
  • USB batterijoplaadspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 50 W
€ 195,99 EUR exc BTW
€ 237,15 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3522
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Interface USB 3.0
Poorten 10
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 119.388 uur
Overspanningsbeveiliging 350 W op de DFP en UFP
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 10 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - Aansluitblok (2 draden)
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 7 ~ 24 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5%~95% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56 mm [2.2 in]
Gewicht product 357 g [12.6 oz]
Hoogte product 3.1 cm [1.2 in]
Kabellengte 2032 mm [80 in]
Kleur Zwart
Lengte product 19.8 cm [7.8 in]
Type behuizing Staal
Vormfactor Industrieel
Verpakkingsinformatie
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 16.9 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 587 g [20.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10-poorts industriële USB 3.0 hub
1 - USB 3.0 hostkabel 80 cm
1 - DIN-rail Montageset
1 - Klemmenblok (2-draads)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging
ST7300USBME
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

€ 143,99 exc BTW
€ 174,23 inc BTW
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
ST4300USBM
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing
ST7300U3M
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW
7-poorts USB 3.0-hub - desktop
ST7300USB3B
7-poorts USB 3.0-hub - desktop

Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting

€ 67,99 exc BTW
€ 82,27 inc BTW

Accessoires