StarTech.com

4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

Productcode: HB31C3A1CS

  • Voegt één USB-C en drie USB-A poorten (inclusief één BC 1.2 snellaadpoort) toe aan uw Mac, Windows, Linux of andere USB-C laptop en USB-C compatibel tablets (bijv. iPad Pro)
  • De USB hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter
  • De USB Type-C hub ondersteunt USB 3.1 Gen 2 gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps
Bekijk meer
  • Kan met behulp van StarTech.com dock montagesystemen worden bevestigd voor flexibele installaties aan de wand en desktops
  • Compact design met een extra lange host-kabel van 1 m voor diverse configuraties
  • Plug & play installatie zonder andere vereiste stuurprogramma's
€ 94,99 EUR exc BTW
€ 114,94 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode Realtek - RTS5423
Industriestandaarden USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
Interface USB 3.1 Gen 2
Poorten 4
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Contact
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Contact
3 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Contact
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen: voedings- en verbindingslampje
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50°C
Opslagtemperatuur -20 to 70°C
Vochtigheid 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 0 g [0 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart & space grijs
Lengte product 100 mm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 149 mm [5.9 in]
Package Length 213 mm [8.4 in]
Package Width 51 mm [2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub
1 - universele voedingsadapter
4 - Voedingsadapter clips (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - USB-C hostkabel (1 m)
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
Nieuw
HB31C2A1CGS
3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | GbE | Mac en Windows

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
HB31C3A1CS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

€ 94,99 exc BTW
€ 114,94 inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed
HB31C4AS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

€ 93,99 exc BTW
€ 113,73 inc BTW
4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C
Nieuw
HB31C3A1CPD3
4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C

USB Type C Gen 2 | Power Delivery 3.0 | busvoeding | Mac & Windows® | 25 cm kabel

€ 74,99 exc BTW
€ 90,74 inc BTW
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 (10 Gbps) | gigabit ethernet | busvoeding | Mac & Windows®

€ 72,99 exc BTW
€ 88,32 inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C
HB31C3A1CB
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | busvoeding | 25 cm hostkabel | Mac & Windows®

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | SD en microSD | busvoeding | Mac & Windows® | 24,9 cm hostkabel

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
4-poorts USB-C hub 10 Gbps - 2x USB-A en 2x USB-C
HB31C2A2CB
4-poorts USB-C hub 10 Gbps - 2x USB-A en 2x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | busvoeding | 25 cm hostkabel | Mac & Windows®

€ 67,99 exc BTW
€ 82,27 inc BTW

Accessoires