StarTech.com

4-poorts USB 3.0 Hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw laptop, inclusief drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort

Productcode: HB30A3A1CFB

  • TAA Compliant
  • Sluit met USB-C uitgeruste randapparaten aan via de traditionele USB-A poort van uw laptop
  • Voeg zowel USB-C als USB-A poorten toe aan uw met USB-A uitgeruste laptop, MacBook, Chromebook™ of desktopcomputer
Bekijk meer
  • Met USB-voeding, compact design voor eenvoudige mobiliteit
  • Snelle, gemakkelijke installatie met ondersteuning van een groot aantal besturingssystemen, zonder dat extra stuurprogramma's noodzakelijk zijn
  • Neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
  • Conform USB 3.0 en dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps
€ 43,99 EUR exc BTW
€ 53,23 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3522
Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Alle poorten ondersteunen USB-videoadapters inclusief de USB-C poort. Deze hub ondersteunt geen DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - niet-USB native video-ondersteuning via de USB Type-C poort.
De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of USB-voeding.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-A poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0%~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 14 cm [5.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 75 mm [3 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 16.8 cm [6.6 in]
Package Length 40 mm [1.6 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 128 g [4.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 3.0-hub
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
4-poorts USB 3.0 Hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C
HB30A3A1CFB
4-poorts USB 3.0 Hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw laptop, inclusief drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium
ST43004UA
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

€ 33,99 exc BTW
€ 41,13 inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW

Accessoires