StarTech.com

3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | SD en microSD | busvoeding | Mac & Windows® | 24,9 cm hostkabel

Productcode: HB31C3ASDMB

  • Voeg drie USB-A poorten en 1 SD/microSD kaartlezer toe aan uw Mac, Windows, Linux of andere USB-C laptop
  • De USB-C hub ondersteunt USB 3.1 Gen 2 data overdrachtssnelheden tot 10 Gbps
  • Compact, mobiel design met een extra lange, bevestigde hostkabel van 25 cm
Bekijk meer
  • USB hub wordt via de bus gevoed, waardoor geen externe voeding nodig is.
  • Plug & play installatie zonder andere vereiste stuurprogramma's
€ 70,99 EUR exc BTW
€ 85,90 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode Realtek - RTS5420
Realtek - RTS5329
Industriestandaarden USB 3.1 Gen 2 Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
Interface USB 3.1 Gen 2
Poorten 3
Snellaadpoort(en) Nee
USB pass-through Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
SD-kaartlezer Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot 312 Mbps
Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Stekker
3 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Contact
1 - SD Slot Contact
Software
Besturingssystemen OS Independent
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Link- en activiteit-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Busvoeding
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50℃
Opslagtemperatuur -20 to 70℃
Vochtigheid 0% tot 95% (niet-conderend) bij 25 ℃
Fysieke eigenschappen
Breedte product 144 mm [5.7 in]
Gewicht product 196 g [6.9 oz]
Hoogte product 3.8 cm [1.5 in]
Kabellengte 250 mm [9.8 in]
Kleur Zwart & space grijs
Lengte product 207 mm [8.1 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C
Nieuw
HB31C3A1CPD3
4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C

USB Type C Gen 2 | Power Delivery 3.0 | busvoeding | Mac & Windows® | 25 cm kabel

€ 74,99 exc BTW
€ 90,74 inc BTW
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 (10 Gbps) | gigabit ethernet | busvoeding | Mac & Windows®

€ 72,99 exc BTW
€ 88,32 inc BTW
4 poorts USB-C hub - USB C naar USB 3.1 hub - 10Gbps - 4x USB-A
HB31C4AB
4 poorts USB-C hub - USB C naar USB 3.1 hub - 10Gbps - 4x USB-A

USB-C hub | Bus-voeding | USB 3.1 (10Gbps) | Aluminium

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | SD en microSD | busvoeding | Mac & Windows® | 24,9 cm hostkabel

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
4-poorts USB-C hub 10 Gbps - 2x USB-A en 2x USB-C
HB31C2A2CB
4-poorts USB-C hub 10 Gbps - 2x USB-A en 2x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | busvoeding | 25 cm hostkabel | Mac & Windows®

€ 67,99 exc BTW
€ 82,27 inc BTW
3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
Nieuw
HB31C2A1CGS
3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | GbE | Mac en Windows

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
HB31C3A1CS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

€ 94,99 exc BTW
€ 114,94 inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed
HB31C4AS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

€ 93,99 exc BTW
€ 113,73 inc BTW

Accessoires