StarTech.com

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

Productcode: ST7320USBC

  • 2x USB 3.0- en 4x USB 2.0-poorten die alle tegelijkertijd kunnen worden gebruikt
  • Afzonderlijke USB-oplaadpoort (DCP) die 2 A aan stroom kan leveren
  • Inclusief 20 W voedingsadapter en USB 3.0 hostkabel
Bekijk meer
  • Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn
  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
€ 53,99 EUR exc BTW
€ 65,33 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL813
Interface USB 3.0
Poorten 7
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0- of 2.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 20
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 74 g [2.6 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 99 mm [3.9 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 412 g [14.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6-poort USB-hub
1 - USB 3.0-kabel
4 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties