StarTech.com

7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

Productcode: ST7300U3M

  • Kopieer grote bestanden bliksemsnel, met throughput-ondersteuning tot 5 Gbps
  • Rechtop staande poorten vergemakkelijken de aansluiting, zelfs bij extra grote USB-connectors
  • Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
Bekijk meer
  • Flexibele montageopties, met de meegeleverde desktop- of wandmontagesteun
  • Reisvriendelijk, met een compacte en robuuste metalen behuizing
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 79,99 EUR exc BTW
€ 96,79 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1074
Interface USB 3.0
Poorten 7
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
7 - Hubpoortaansluiting
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.3 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3.0 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 mm [1.7 in]
Gewicht product 133 g [4.7 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kabellengte 1219 mm [48 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Type behuizing Aluminium
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.4 cm [4.1 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 10.5 cm [4.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 599 g [21.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub
1 - USB 3.0 A - B kabel - 1 m
1 - Wandmontagesteun (met schroeven)
2 - Rubberen voetstrips
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

7-poorts USB 3.0-hub - desktop
ST7300USB3B
7-poorts USB 3.0-hub - desktop

Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting

€ 67,99 exc BTW
€ 82,27 inc BTW
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
2-poorts 2-naar-1 USB 3.0 switch voor het delen van randapparaten - met USB-voeding
USB221SS
2-poorts 2-naar-1 USB 3.0 switch voor het delen van randapparaten - met USB-voeding

Deel één USB 3.0-apparaat met twee verschillende computers

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
3 poorts USB 3.0-hub voor laptops en Windows tablets plus een snellaadpoort en houder - wit
ST4300U3C1
3 poorts USB 3.0-hub voor laptops en Windows tablets plus een snellaadpoort en houder - wit

Voeg USB 3.0 poorten toe aan uw op Windows tablet of elke laptop, én voeg een aparte snellaadpoort toe door middel van een enkele USB 3.0 verbinding

€ 29,99 exc BTW
€ 36,29 inc BTW
3 poorts USB 3.0-hub voor laptops en Windows tablets plus een snellaadpoort en houder - zwart
ST4300U3C1B
3 poorts USB 3.0-hub voor laptops en Windows tablets plus een snellaadpoort en houder - zwart

Voeg USB 3.0-hubpoorten toe aan uw op Windows tablet of aan een laptop, en voeg een aparte snellaadpoort toe door middel van een enkele USB 3.0-verbinding

€ 29,99 exc BTW
€ 36,29 inc BTW
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
ST7320USBC
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW

Accessoires