StarTech.com

7-poorts USB 3.0-hub - desktop

Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting

Productcode: ST7300USB3B

  • Zeven downstream USB 3.0 poorten toegankelijk vanaf één kant van de hub, met ondersteuning tot 5 Gbps
  • Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
  • Plug-and-play en hot-swappable
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
  • Overstroomdetectie en -beveiliging op elke USB-poort
  • Met USB-busvoeding, inclusief optionele externe voedingsadapter voor krachtige USB-apparaten
  • Inclusief USB 3.0 A-naar-B-kabel
€ 67,99 EUR exc BTW
€ 82,27 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL813
Poorten 7
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 43977.72 hours
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 7 - Hub-poort aansluit-LED's
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.3 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -2°C to 52°C (29°F to 125°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
Vochtigheid 5-95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 148 g [5.2 oz]
Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 17.2 cm [6.8 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 20.9 cm [8.2 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 556 g [19.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub
1 - 1 m USB 3.0 kabel
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
ST7320USBC
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
ST4300USBM
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub - wit
ST4300MINU3W
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub - wit

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW

Accessoires