Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit
Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop
Productcode: HB30C3APDW
- Compacte en draagbare hub die drie USB-A poorten aan uw laptop toevoegt via een USB-C poort
- Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 om uw laptop te voeden en op te laden via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Geïntegreerde, extra lange (34 cm) USB Type-C kabel maakt flexibele opstelling op uw bureau mogelijk
- Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt™ 3 datapoorten
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
- Hub met dongle-kabel heeft drie SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met deze 3-poorts USB 3.0 hub kunt u de functionaliteit van uw Macbook Pro, MacBook en andere met USB-C™ uitgevoerde laptops uitbreiden door drie USB-A poorten toe te voegen. De compacte USB hub ondersteunt USB Power Delivery, d.w.z. dat u uw laptop via de USB-C poort kunt voeden en opladen, terwijl u tegelijkertijd de hub voedt.
Neem hem met u mee waar u ook heen gaat.
Dankzij zijn compacte en robuuste design kunt u deze draagbare USB 3.0 hub overal met u meenemen. Hij kan gemakkelijk in uw laptoptas worden opgeborgen en neemt slechts weinig bureauruimte in beslag wanneer u hem aansluit op uw werkplek. Voor draagbare applicaties betekent de geïntegreerde (USB-C) hostkabel dat u een ding minder hoeft mee te nemen.
Neem minder kabels en voedingsadapters mee
Deze USB-C 3.0 hub ondersteunt USB Power Delivery 2.0, zodat u geen meerdere kabels en voedingsadapters meer hoeft mee te nemen, omdat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de hub te voeden. Door slechts één voedingsadapter te gebruiken in plaats van twee, elimineert u kabelwarboel en problemen tijdens het werk.
Aansluiting vanaf een comfortabele afstand
De 3-poorts USB 3.0 hub heeft een geïntegreerde USB-kabel die lang genoeg is om de USB 3.0 poort van uw laptop of tablet te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Zo kunt u hem op meerdere plaatsen op uw bureau neerzetten, zodat u gemakkelijker een comfortabele, efficiënte werkomgeving kunt creëren.
Voeg drie USB 3.0 poorten toe in slechts enkele seconden
Deze USB-C hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij geschikt is voor vele verschillende laptops. Hij werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, macOS, Linux® en Chrome OS™. Hij wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.
De HB30C3APDW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Neem de hub mee op reis en sluit vrijwel elk USB-randapparaat op uw laptop aan waar u ook heen gaat
Voed tegelijkertijd zowel de hub als uw laptop via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
Gebruik de USB-C poort van uw Macbook Pro, MacBook, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ of laptop met een beperkt aantal poorten om uw aansluitopties uit te breiden door extra USB-A poorten toe te voegen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 3657878 | |
Tech Data - Belgium | 4662401 | |
UPC Code | 065030871150 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | USB 3.0 | |
Chipsetcode | VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813 |
|
Industriestandaarden | USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1 | |
Interface | USB 3.0 | |
Poorten | 3 | |
Snellaadpoort(en) | Nee | |
USB-C apparaat poort(en) | USB Power Delivery | |
USB-C hostverbinding | Ja | |
Prestaties | ||
Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbit/s | |
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk | ||
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | The USB-C poort van de hub is alleen geschikt voor USB Power Delivery. De poort ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of dataoverdracht. | |
Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt | ||
De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. | ||
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. | ||
Systeem- en kabelvereisten | Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen) | |
Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop) | ||
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Power (blauw) | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Gevoed via USB | |
Power Delivery | 60W | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Vochtigheid | 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 72 mm [2.8 in] | |
Gewicht product | 61 g [2.2 oz] | |
Hoogte product | 11 mm [0.4 in] | |
Kabellengte | 340 mm [13.4 in] | |
Kleur | Wit | |
Lengte product | 75 mm [3 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Vormfactor | Compact | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 176 g [6.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB 3.0 Hub | |
1 - verkorte handleiding |
Compatibiliteit
Bekijk volledige OS compatibiliteitVerwante producten
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A
Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort
3 Poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - inclusief voedingsadapter
Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort
USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0
Voed en laad uw laptop op via USB Type-C (5 Gbps), en creëer een werkstation vrijwel overal waar u heen gaat, door toevoeging van 4K video, GbE en twee USB 3.0 poorten
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub
Accessoires
Robuuste harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SDD - UAS
Bescherm uw draagbare harde schijven voor extreme omstandigheden
eSATAp / eSATA of USB 3.0 externe 2,5 inch SATA III 6 Gbps harde-schijfbehuizing met UASP – draagbare HDD / SDD
Verander een 2,5 inch SATA III HDD / SSD in een externe harde schijf die u via eSATAp met 6 Gbps of USB 3.0 met UASP met 5 Gbps op uw computer kunt aansluiten
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf
USB 3.0 kabel - A naar A - M/M - 3 m
Sluit USB 3.0 USB-A apparaten aan op een USB hub of op uw computer
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
Sluit USB 3.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
USB-C naar USB-A kabel - M/M - 2 m - USB 2.0
Sluit uw USB Type-C apparaten aan op uw computer, over langere afstanden
1m USB 2.0 USB-C naar USB-A kabel
Sluit uw USB Type-C apparaten aan op uw laptop of desktop
Productondersteuning
Drivers en downloads
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.
When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.
On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.
If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.
USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:
- Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
- Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
- Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.
Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To use all of the features of this USB-C device, it is required that all of the following components support USB Power Delivery 2.0:
- The USB-C host connection.
- The USB-C cable.
- The USB-C device (for example, a hard drive docking station).
To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.
For more information about the power delivery capabilities of your other components, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.