StarTech.com

4 poorts USB 3.0 hub met Power Delivery - USB-C naar 4x USB-A

Verander een USB Type-C™ poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop op

Productcode: HB30C4AFPD

  • Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 (tot 60 W) om uw laptop te voeden en op te laden via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop
  • Compacte en draagbare hub die vier USB-A poorten aan uw laptop toevoegt via een USB-C poort
  • Hub met dongle-kabel heeft vier SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps
Bekijk meer
  • De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
  • Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Voldoet aan UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisie 1.0
€ 57,99 EUR exc BTW
€ 70,17 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) USB Power Delivery
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie The USB-C poort van de hub is alleen geschikt voor USB Power Delivery. De poort ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of dataoverdracht.
Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt
De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen)
Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Power Delivery 60W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 42 g [1.5 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 15 cm [5.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 93 mm [3.7 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 30 mm [1.2 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 115 g [4.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A
HB30C3APD
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW
USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart
DKT30CHPD
USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart

Mobiel docking station | Mac & Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3 compatibel

€ 121,99 exc BTW
€ 147,61 inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW

Accessoires