StarTech.com

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

Productcode: ECUSB3S11

  • Uniek inbouwontwerp
  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
Bekijk meer
  • Levert tot 850mA stroom via USB
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
  • Geschikt voor de meeste Windows-besturingssystemen
  • Voldoet aan de USB 3.0-basisspecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
  • Inclusief 34mm naar 54mm ExpressCard stabiliserende bracket
€ 32,99 EUR exc BTW
€ 39,92 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720202
Interface USB 3.0
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met ExpressCard 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met ExpressCard 2,0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare ExpressCard-sleuf
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Lengte product 75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 108 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard-adapter
1 - DC-naar-USB-voedingskabel
1 - 34mm naar 54mm bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S254F
2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW
2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S22
2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW

Accessoires