StarTech.com

2 poort USB 3.0 PCI Express controller kaart met SATA voeding

Voeg twee USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express-slot

Productcode: PEXUSB3S23

  • Beschikt over twee externe USB 3.0-aansluitingen
  • Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
  • SATA-voedingsconnector (vereist) levert max. 900 mA per USB-poort
Bekijk meer
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
  • Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 en Intel xHCI rev 1.0 specificaties
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
€ 31,99 EUR exc BTW
€ 38,71 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Etron - EJ168A
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale kabellengte 3 m [9.8 ft]
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare 15-polige SATA-voedingsconnector
Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Vochtigheid 10-90% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 21 mm [0.8 in]
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 130 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 3.0-kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaties

Verwante producten

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding
PCIUSB3S4
4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding

Voeg 4 SuperSpeed USB 3.0-poorten toe aan een computer via een PCI-sleuf

€ 91,99 exc BTW
€ 111,31 inc BTW

Accessoires