StarTech.com

2-poorts PCIe USB 3.1 kaart - 2x USB-C - USB 3.1 Gen 2 - tot 10 Gbps

PCI Express USB-C kaart | 10 Gbps | PCIe Gen 3 x4 | 2 jaar garantie

Productcode: PEXUSB312C3

  • Verstuur bestanden sneller en krijg sneller toegang tot USB 3.1 Gen 2 apparaten, met tot 10 Gbps throughput
  • Optionele SATA-voedingsconnector voor apparaten met een hoog vermogen
  • Past in standaard of low-profile systemen, dankzij het dubbele profieldesign
Bekijk meer
  • Voldoet aan de Universal Serial Bus 3.1 Gen 2 specificatie
  • Voldoet aan UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisie 1.0
€ 69,99 EUR exc BTW
€ 84,69 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASMedia - ASM3142
Industriestandaarden USB 3.2-specificatie Rev. 2.0
USB-specificatie Rev. 2.0
PCI Express basisspecificatie Rev. 3.0
Intel xHCI-specificatie Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Interface USB 3.1 Gen 2
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 tot 4.11.x alleen LTS-versie
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De USB-C poorten van de kaart zijn standaard data-throughput poorten. Ze ondersteunen niet DP Alt Mode of USB-voeding.
De maximale throughput van deze kaart is beperkt door de businterface. De max. throughput van PCI Express Gen 1.0 is 2,5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 2.0 is 5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 3.0 is 10 Gbps.
Systeem- en kabelvereisten Voor PCI Express geschikte computer of server met een PCI Express x4 sleuf of hoger (x8, x16)
Optionele SATA-voedingsconnector
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 8 cm [3.1 in]
Gewicht product 0 kg [0.1 lb]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Lengte product 12.2 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30.000
Package Length 173.000
Package Width 142.000
Verzendgewicht (verpakt) 120.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 tot 4.11.x alleen LTS-versie
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)

Certificaties

Verwante producten

2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe
PEXUSB311EI
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1 Gen 2, door toevoeging van één externe en één interne 10 Gbps USB Type-A poort

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design
PEXUSB3S7
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

€ 90,99 exc BTW
€ 110,10 inc BTW
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

Onvoldoende uitbreidingssleuven? Combineer USB 3.0 en GbE in één PCIe combokaart

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW

Accessoires