StarTech.com

2-Poort USB 3.1 (10Gbps) kaart - 1x USB-C, 1x USB-A - PCI Express

Upgrade uw computer naar de 10 Gbps snelheid van USB 3.1 Gen 2, door toevoeging van zowel USB Type-C als USB Type-A poorten

Productcode: PEXUSB311A1C

  • Geniet van de hogere snelheid van USB 3.1 apparaten, met tot 10 Gbps throughput
  • Diversifieer de algehele USB-capaciteiten van uw computer door toevoeging van USB Type-C en USB Type-A poorten
  • Sluit hoogvermogen-apparaten aan via de geïntegreerde poorten en ingebouwde SATA-voedingsconnector
Bekijk meer
  • Past in standaard of low-profile systemen, dankzij het dubbele profieldesign
  • Snelle, probleemloze installatie
  • Voordelige neerwaartse compatibiliteit, geschikt voor USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • Geschikt voor PCIe x4 interface met PCI Express basisspecificatie revisie 3.0
  • Voldoet aan UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisie 1.0
  • Voldoet aan USB 3.1 Spec 1.0 en 2.0
€ 42,99 EUR exc BTW
€ 52,02 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Deze USB 3.1 kaart bereidt u voor op de volgende generatie USB-connectiviteit en -prestaties. Nu hebt u toegang tot USB 3.1 Gen 2 apparaten met 10 Gbps, twee keer de snelheid van traditionele USB 3.0 apparaten. (USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1.)

USB-snelheidstabel toont het prestatievoordeel van USB 3.1 bij 10 Gbps vergeleken met oudere USB-normen

Bovendien kunt u, door toevoeging van één USB-C™ en één USB-A poort aan uw pc, gemakkelijk verouderde, moderne en toekomstige USB-apparaten aansluiten, ongeacht het type USB-connector.

Bespaar tijd met grotere USB-prestaties

Deze high-performance USB-kaart is een essentiële computerupgrade. Door twee 10 Gbps USB-poorten toe te voegen, kunt u apparaten met hoge bandbreedte aansluiten en de knelpunten voorkomen die vaak in verband worden gebracht met andere connectiviteitstechnologieën.

Met de PCI Express USB 3.1 kaart kunt u bestanden sneller overdragen en hebt u sneller toegang tot apparaten, zodat u meer werk kunt verrichten omdat u minder hoeft te wachten. Met de hogere data-throughput is deze kaart een must voor externe harde schijven, harde-schijfbehuizingen, en vele andere snel toegankelijke USB 3.1 randapparaten.

Comfortabele en eenvoudige connectiviteit, met twee typen USB-poorten

Voor flexibele aansluitingen biedt de kaart USB-C en USB-A poorten, zodat u de kloof tussen oudere en nieuwere USB-apparaten die verschillende connectors gebruiken, kunt overbruggen. Nu kunt u tegelijkertijd USB Type-A en USB Type-C™ apparaten aansluiten en openen met het gemak van één kaart.

Door twee typen USB-poorten in één kaart te combineren, maakt u ruimte vrij in uw pc en voorkomt u het ongemak van verschillende kaarten voor verschillende USB-apparaten. Bovendien kunt u gerust zijn dat u klaar bent voor de toekomst, omdat USB-C apparaten steeds populairder en gangbaarder worden.

Voldoende vermogen voor apparaten met busvoeding

In combinatie met de SATA-voedingsconnector levert de kaart een hoger uitgangsvermogen dan traditionele USB-kaarten. De kaart heeft een 2 A USB-A poort en een 3 A USB-C poort, zodat u vele apparaten met busvoeding (zoals draagbare harde schijven) kunt aansluiten, zonder dat u een externe voedingsadapter nodig hebt.

Eenvoudig te installeren in verschillende form factors

De PCIe USB 3.1 kaart wordt geleverd met een full-profile steun, maar ook met een halfhoge of low-profile steun, waardoor de kaart eenvoudig in volledige of kleine form-factor desktops of servers kan worden geïnstalleerd. Bovendien kan de kaart probleemloos worden geïnstalleerd, zonder extra software of stuurprogramma's in vele native ondersteunde besturingssystemen.

De PEXUSB311A1C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: De kaart ondersteunt niet DP Alt Mode of USB-voeding.

Toepassingen

Gebruik de kaart thuis of op kantoor en sluit de nieuwste USB-C apparaten aan, zoals HDD-behuizingen

Installeer de kaart als een essentiële hardwarecomponent bij het bouwen van een pc of het upgraden van een oudere op PCIe gebaseerde desktop van USB 3.0 of 2.0 naar USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

Ideaal voor het back-uppen van bestanden, videobewerking en dataherstel dankzij USB 3.1 Gen 2 externe opslagoplossingen met hoge bandbreedte

Sluit uw verouderde USB-apparaten aan op uw computer

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASMedia - ASM1142
Industriestandaarden USB 3.1 specificatie rev. 1.0
USB specificatie rev. 2.0
PCI Express basisspecificatie rev. 3.0
Intel xHCI specificatie rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Interface USB 3.1 Gen 2
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Vrouwelijk
1 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale throughput van deze kaart is beperkt door de businterface. De max. throughput van PCI Express Gen 1.0 is 2,5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 2.0 is 5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 3.0 is 10 Gbps.
De USB-C poort van deze kaart is een standaard data-throughput poort, en ondersteunt geen DP Alt Mode of USB-voeding.
De beschikbare bandbreedte (10 Gbps) wordt gelijk verdeeld over de twee poorten.
Systeem- en kabelvereisten Voor PCI Express geschikte computer of server met een PCI Express x4 sleuf of hoger (x8, x16)
SATA-voedingsconnector
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 15~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 120 mm [4.7 in]
Lengte product 92 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 131 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts USB 3.1 (10 Gbps) kaart
1 - Low-profile-bracket
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certificaties

Verwante producten

2 poorts USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) PCI Express kaart - PCIe met 2x USB-A
PEXUSB312A
2 poorts USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) PCI Express kaart - PCIe met 2x USB-A

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1, door twee 10 Gbps USB Type-A poorten toe te voegen

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe
PEXUSB311EI
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1 Gen 2, door toevoeging van één externe en één interne 10 Gbps USB Type-A poort

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

€ 134,99 exc BTW
€ 163,34 inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S24
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten met SATA-voeding aan uw PCI Express-pc toe

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

€ 47,99 exc BTW
€ 58,07 inc BTW
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design
PEXUSB3S7
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

€ 90,99 exc BTW
€ 110,10 inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart
PEXUSB3S42
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart

Voeg vier USB 3.0 poorten - drie externe poorten en één interne poort - toe aan uw computer

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

Onvoldoende uitbreidingssleuven? Combineer USB 3.0 en GbE in één PCIe combokaart

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

USB 3.1 is the most recent version of the USB (Universal Serial Bus) standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of data transfer speeds up to 10Gbps, and while it can use the USB-C connector type, it can also use a variety of other connector types. To achieve USB 3.1 transfer speeds, your USB host connection, cables, and device must all support USB 3.1. USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). 

USB 3.0 is capable of data transfer speeds up to 5Gbps. USB 3.0 is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).

USB 3.1 is backwards compatible with USB 3.0 and USB 2.0, except in the following scenarios:

  • USB-B 3.1 cables are not compatible with USB-B 2.0 ports.
  • Unless you use an adapter, USB-C ports or cables will not work with USB-A or USB-B ports or cables.
  • Devices that require USB 3.1 transfer speeds of 10Gbps might not work with USB 3.0 or USB 2.0, or you might experience lower transfer speeds and impacted performance.
  • Bus-powered USB devices that requires more power than what USB 2.0 can provide are not compatible with USB 2.0.

To transfer data at speeds of 10Gbps, you need to confirm that the following components in your setup support USB 3.1:

  • The USB host connection
  • The USB cable
  • The USB device and any subcomponents (for example, a hard drive docking station and the hard drives in the docking station)

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

Installatie

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. In the list of extracted files, right-click the setup.exe file and click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Complete the instructions in step 2 to extract the files.

  1. Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.

Your device should be ready to use.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

When you troubleshoot issues with a USB controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB cables

  • USB devices

  • USB controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable, device, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the USB device and controller card, it is recommended that you do the following:

Some USB-C controller cards do not support the reversibility of the USB-C connector, which means that some cable and host controller combinations only receive USB 3.1 speeds in one orientation. To determine if this is the cause of your issue, unplug your USB-C cable and flip the cable upside down and plug it back into the USB controller card.

Although USB-C supports transfer speeds up to 10 Gbps, all of the devices in your setup must support USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) in order to transfer data at that speed. The maximum data transfer speed you will experience is the fastest transfer speed that the slowest device in your setup supports. 

If your setup components support USB 3.1 but you are experiencing slower transfer speeds than you expected, consider the following:

  • A USB host connection with multiple USB 3.1 ports might not be able to support 10Gbps on each port simultaneously.
  • The type of port on a device does not determine whether the device is capable of USB 3.1 speeds. A USB-C port might not support USB 3.1 speeds, while USB-A and USB-B ports might support USB 3.1 speeds.
  • Any other devices that you include in your setup, such as an older hard drive in a USB 3.1 enclosure, might create a point of congestion and slow down transfer speeds.

To confirm the functionality of your USB host connection, its ports, and any other devices in your setup, refer to the information provided by the manufacturer.

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.