StarTech.com

4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding

Voeg 4 SuperSpeed USB 3.0-poorten toe aan een computer via een PCI-sleuf

Productcode: PCIUSB3S4

  • 4 externe SuperSpeed USB 3.0-poorten
  • Biedt maximaal 900 mA voeding over USB 3.0
  • Ingebouwde optionele SATA-voedingsaansluiting voor via USB gevoede apparaten
Bekijk meer
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
  • Voldoet aan de USB 3.0-basisspecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
  • Compatibel met PCI-specificatie 3.0
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
€ 91,99 EUR exc BTW
€ 111,31 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720202
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 1,3 Gbit/s (PCI-bus)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare PCI-sleuf
Beschikbarre SATA- of Floppy-voedingsconnector
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Vochtigheid 15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 6.5 cm [2.6 in]
Kleur Rood
Lengte product 13.3 cm [5.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 165 g [5.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI USB 3.0-adapter
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaties

Verwante producten

2-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-voeding
PCIUSB3S22
2-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-voeding

Voeg via een PCI-sleuf 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten toe aan een computer

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
7-poort PCI USB Adapter
PCIUSB7
7-poort PCI USB Adapter

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw PC via een PCI-slot

€ 29,99 exc BTW
€ 36,29 inc BTW

Accessoires