StarTech.com

7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

Productcode: PEXUSB3S7

  • Breid uw systeemmogelijkheden uit door toevoeging van 7 USB 3.0 poorten – 6 extern en 1 intern – aan elke PCIe-computer
  • Uniek dual-profile design is geschikt voor standard en low-profile computers
  • Geniet van snel kopiëren van bestanden met USB 3.0 5 Gbps en UASP-ondersteuning
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
  • SATA-voedingsconnector met max. 900 mA per poort voor high-power USB-apparaten
  • PCIe x1 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties
€ 90,99 EUR exc BTW
€ 110,10 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720201
µPD720210
Industriestandaarden USB 3.0-specificatie Rev. 1.0
PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0
Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 7
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale kabellengte 3 m [9.8 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 1.920.042 uur
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 6 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Systeem- en kabelvereisten PCI Express-computer of -server met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16)
SATA-voedingsconnector (aanbevolen, maar optioneel)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 10.5 cm [4.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 150 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart
1 - Low-profile-bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

€ 47,99 exc BTW
€ 58,07 inc BTW
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S24
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten met SATA-voeding aan uw PCI Express-pc toe

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding
PEXUSB3S25
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten aan uw PCI Express-PC toe

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
2 poort USB 3.0 PCI Express controller kaart met SATA voeding
PEXUSB3S23
2 poort USB 3.0 PCI Express controller kaart met SATA voeding

Voeg twee USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express-slot

€ 31,99 exc BTW
€ 38,71 inc BTW
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW

Accessoires