StarTech.com

4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 2 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met twee onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

Productcode: PEXUSB3S42V

  • Biedt vier externe USB 3.0 poorten op twee onafhankelijke buskanalen
  • Ondersteunt een totale transmissiebandbreedte van max. 10 Gbps - max. 5 Gbps per twee poorten
  • UASP-ondersteuning voor alle vier poorten
Bekijk meer
  • PCIe x4 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties
  • Optionele LP4- of SATA-voedingsconnector levert max. 900 mA per USB-poort
  • Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 (alleen Apple-modus)
  • Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 en Intel xHCI rev 1.0 specificaties
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
  • Hot-swap-functie voor het verbinden/loskoppelen van apparaten zonder het systeem te moeten uitschakelen
€ 114,99 EUR exc BTW
€ 139,14 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720202
Industriestandaarden USB 3.0-specificatie Rev. 1.0
USB Batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 (alleen Apple-modus)
PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0
Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale kabellengte 3 m [9.8 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps per 2 poorten - 10 Gbps totaal
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbaar PCI Express x4-sleuf of groter
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 16.7 cm [6.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 20.9 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 200 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts PCIe USB-kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

€ 134,99 exc BTW
€ 163,34 inc BTW
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW

Accessoires