StarTech.com

Microsoft Surface Pro 2 HDMI-, VGA- en gigabit Ethernet-adapterset – MDP naar HDMI/VGA – USB 3.0 naar GbE

Verbeter uw Microsoft Surface Pro (ook bekend als Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3 met deze Surface Pro accessoires

Productcode: MSTP2MDPUGBK

  • Voeg A/V en netwerkverbinding toe aan uw Surface of Surface Pro, met drie lichtgewicht en zonder netadapter te gebruiken accessoires, die u overal met uw Surface kunt meenemen
  • Compatibel met:
    Surface Pro (ook bekend als Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2
  • Surface Pro accessoireset bevat:
    1x Mini DisplayPort naar HDMI adapter (MDP2HDMI)
    1x Mini DisplayPort naar VGA adapter (MDP2VGA)
    1x Surface Ethernet adapter (USB31000SPTB)
€ 96,99 EUR exc BTW
€ 117,36 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 152 g [5.4 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 200 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort-naar-HDMI®-adapter
1 - Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
MDP2HDMI
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit een HDMI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart
USB31000SPTB
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW