StarTech.com

Rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USB2ADC1MR

  • 1x Haakse getrapte Apple (30-pins) Dock Connector met hoek naar rechts
  • 1x USB ‘A’ mannetje
  • Hoogwaardige connectoren, geschikt voor het herhaaldelijk aansluiten/loskoppelen op/van uw iPhone®, iPod® of iPad®
Bekijk meer
  • Compatibel met alle bestaande Apple® (30-pins) dock-aansluitingen
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 11,99 EUR exc BTW
€ 14,51 EUR inc BTW

Overzicht

De USB2ADC1MR USB-kabel voor iPhone®, iPod® en iPad® (1 m) beschikt over een rechtshoekige Apple® (30-pins) Dockconnector, die de kabel zodanig plaatst dat u uw iOs-gebaseerd mobiel digitaal apparaat gemakkelijk kunt bereiken, zowel in portret- als in landschapmodus en zelfs terwijl u aan het opladen bent.

Bovendien beschikt de USB-naar-iPhone-kabel over een uniek gebouwde, getrapte Apple Dock Connector die door StarTech.com is ontworpen. In tegenstelling tot een gewone connector kan de exclusieve getrapte connector ook op uw iPhone, iPod of iPad worden ingeplugd als daar een beschermhoes omheen zit. Hierdoor hoeft u niet steeds de hoes weg te halen als u wilt opladen of synchroniseren.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-normen en wordt gedekt door onze levenslange garantie om een betrouwbare performance te waarborgen.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m linkshoekige Apple® 30-pins dockconnector-naar-USB-kabel (USB2ADC1ML), die hetzelfde gemak biedt als deze rechtshoekige kabel, maar waarmee u verbinding kunt maken met uw iPhone, iPod of iPad vanaf de tegenovergestelde richting.

StarTech.com Voordeel

  • Biedt onbeperkte toegang tot uw iPhone®, iPod® of iPad®, zowel in landschap- als in portretmodus en zelfs tijdens het opladen
  • Laat uw iOS mobiele digitale apparaat tijdens het opladen in de beschermhoes met onze unieke getrapte Apple® Dock-connector
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

SMS, werk of speel op uw iPhone®, iPod® of iPad® zelfs tijdens het opladen, zonder dat de kabel in de weg zit

Laad uw Apple®-apparaten op vanaf een computer of USB-oplader (voor in het stopcontact of in de auto)

Vervang een beschadigde of kwijtgeraakte USB-kabel van uw iPhone/iPod/iPad

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Wit
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 38 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m Haakse USB Kabel voor iPhone® / iPod® / iPad®

Certificaties

Verwante producten

Korte rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 50 cm voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC50CMR
Korte rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 50 cm voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® met minder rommel en zonder dat de kabel in de weg zit

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW
2m linkshoekige Apple 30-pins Dockconnector naar USB kabel voor iPhone / iPod / iPad
USB2ADC2ML
2m linkshoekige Apple 30-pins Dockconnector naar USB kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW