StarTech.com

2m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen de headset van uw iPhone®, mobiele telefoon of computer met 2 meter

Productcode: MUHSMF2M

  • 4-polige 3,5mm connectoren met gegoten PVC trekontlasting
  • 90% ommantelde connector biedt afscherming tegen elektromagnetische interferentie
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW

Overzicht

De 2 meter lange MUHSMF2M 4-polige 3,5 mm headset-verlengkabel is aan het ene uiteinde voorzien van een (mannelijke) 3,5 mm audio-connector en aan het andere uiteinde van een (vrouwelijke) 3,5 mm audio-connector, zodat u gemakkelijk de afstand tussen uw hands-free headset of hoofdtelefoon en uw iPhone®, mobiele telefoon of laptop kunt verlengen.

Voor een lange levensduur is deze hoogwaardige 3,5mm audioverlengkabel aan elke connector voorzien van gegoten PVC-trekontlasting, die voorkomt dat de uiteinden van de kabel onder een scherpe hoek kunnen buigen, wat het risico van beschadiging aan de kabel vermindert.

Merk op:

Om ervoor te zorgen dat de apparatuur correct wordt gedetecteerd, is het aan te bevelen eerst de externe headset aan te sluiten op de adapter voor u de adapter aansluit op de computer of het mobiele apparaat.

Bovendien kunnen in sommige gevallen, waarbij een verlengkabel wordt gebruikt met een inline op afstand bediende koptelefoon, de afstandsbedieningsfuncties niet goed werken. Dit is te wijten aan de gevoeligheid van het afstandsbedieningscircuit en betekent niet dat de kabel defect is.

StarTech.com Voordeel

  • Gegoten trekontlasting bij de audioconnector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
  • Biedt meer flexibiliteit, doordat u zich vrijer kunt bewegen, terwijl u op uw computer werkt met VOIP-applicaties (Skype, chatprogramma's)
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Verleng de afstand tussen uw hands-free headset en een iPhone® of andere mobiele telefoon

Verleng de afstand tussen uw headset en de audio-uitgang van uw laptop of pc

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Mannelijk
Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 37 g [1.3 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 42 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

1m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F
MUHSMF1M
1m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen de headset van uw iPhone®, mobiele telefoon of computer met 1 meter

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU6MF
6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your computer and speakers by up to 6-feet

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
1m Slanke 3,5mm Stereo Audio Verlengkabel - M/F
MU1MMFS
1m Slanke 3,5mm Stereo Audio Verlengkabel - M/F

Verleng de verbinding tussen uw iPhone®, MP3-speler of ander mobiel audio-apparaat en uw hoofdtelefoon of geluidsinstallatie

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
3,6 m pc luidspreker audioverlengkabel
MU12MF
3,6 m pc luidspreker audioverlengkabel

Breid de afstand tussen uw pc en luidsprekers uit met maximaal 3,6 m

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
6 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Sluit een iPhone® of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm Slanke 3,5mm Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
1,8 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU10MMS
3 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

10 ft slim profile Stereo 3.5mm audio cable

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
MU15MMS
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
1m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F
MUHSMF1M
1m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen de headset van uw iPhone®, mobiele telefoon of computer met 1 meter

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
2m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F
MUHSMF2M
2m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen de headset van uw iPhone®, mobiele telefoon of computer met 2 meter

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
30cm 3,5mm Slank naar Haaks Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
3 ft Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Right angle slim 3.5mm cable for mobile audio devices

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
1,8 m slanke 3.5mm naar rechtsgehoekte stereo audio kabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod® of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
30cm 3,5mm Slanke Haakse Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
90cm Slanke 3,5mm Haakse Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
1,8 m slanke 3,5 mm rechtshoekige stereoaudiokabel - M/M

Sluit een iPhone® of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
1 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M
MU1MMMSWH
1 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M

Luisteren naar uw iPod®/MP3-speler in uw auto of stereosysteem thuis

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
2 m witte slanke 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M
MU2MMMSWH
2 m witte slanke 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M

Luisteren naar uw iPod®/MP3-speler in uw auto of stereosysteem thuis

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
3 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M
MU3MMMSWH
3 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M

Luisteren naar uw iPod®/MP3-speler in uw auto of stereosysteem thuis

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

Accessoires