StarTech.com

15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm vrouwelijk naar 2x RCA mannelijk

Sluit uw computer of audioapparaat (iPod®, MP3-speler etc.) aan op een stereosysteem met standaard RCA-kabels

Productcode: MUFMRCA

  • 1 3,5 mm mini-jack vrouwelijke connector met 3 posities
  • 2 RCA mannelijke connectors
  • Compacte en lichte uitvoering
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6 mm [0.2 in]
Gewicht product 10.5 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 12.5 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm vrouwelijk naar 2x RCA mannelijk

Certificaties

Verwante producten

15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm mannelijk naar 2x RCA vrouwelijk
MUMFRCA
15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm mannelijk naar 2x RCA vrouwelijk

Sluit uw computer of audioapparaat (iPod®, MP3-speler etc.) aan op een stereosysteem met standaard RCA-kabels

€ 1,99 exc BTW
€ 2,41 inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm Slanke 3,5mm Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
1,8 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
MU15MMS
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW