StarTech.com

91 cm HD15 naar component RCA-breakout-kabeladapter - M/M

Verbind een VGA-uitgang (videokaart, etc.) met een beeldscherm/monitor voorzien van een Component video-ingang

Productcode: HD15CPNTMM3

  • 1 mannelijke VGA-connector
  • 1 mannelijke component video (3x RCA) connector
€ 14,99 EUR exc BTW
€ 18,14 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - Component video (3 x RCA) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Gewicht product 93 g [3.3 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 102 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm HD15 naar component RCA-breakout-kabeladapter - M/M

Certificaties