StarTech.com

DVI-D naar 2x DVI-D digitale video splitter kabel - 30 cm - M/F

Voor de gelijktijdige aansluiting van twee DVI-D-schermen op één DVI-D videobron

Productcode: DVISPL1DD

  • 1 DVI-D mannelijke connector
  • 2 DVI-D vrouwelijke connectors
  • 30 cm lange kabel
Bekijk meer
  • Aangegoten vergulde connectors met trekontlasting
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 2560 × 1600 @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 2 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit product splitst uw videosignaal naar twee identieke beelden in dezelfde resolutie. Het kan niet worden gebruikt om een beeld over twee schermen te verdelen, of om op elk scherm een ander beeld weer te geven.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 42 mm [1.7 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 153 g [5.4 oz]
Hoogte product 3.7 cm [1.5 in]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 158 g [5.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm lange DVI-D naar 2x DVI-D digitale videosplitterkabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Geef tegelijkertijd een DVI-D-signaal weer op een DVI- en een HDMI®-monitor

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
DVI-I Male to DVI-D Male + VGA Male Splitter Cable
DVIVGAYMM6
1,8 m DVI-I (M) naar DVI-D (M) en HD15 VGA (M) video splitterkabel

Sluit tegelijkertijd een DVI-D en een VGA-monitor aan op een enkele DVI-I-videobron

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
4-poort DVI Video Splitter met Audio
ST124DVIA
4-poort DVI Video Splitter met Audio

Verdeel een DVI-signaal met audio over maximaal vier beeldschermen

€ 218,99 exc BTW
€ 264,98 inc BTW
2-poort DVI Video Splitter met Audio
ST122DVIA
2-poort DVI Video Splitter met Audio

Verdeel een DVI-signaal met audio over twee beeldschermen

€ 177,99 exc BTW
€ 215,37 inc BTW
DVI-I Analog to 2x VGA Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1VV
30 cm lange DVI-I analoog naar 2x VGA videosplitterkabel - M/F

Geef een DVI-I-signaal tegelijkertijd weer op twee VGA-monitors

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW

Accessoires