StarTech.com

DVI-D Dual Link kabel- M/M - 3 m

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

Productcode: DVIDDMM10

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
€ 15,99 EUR exc BTW
€ 19,35 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 36.900
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 366 g [12.9 oz]
Hoogte product 16.000
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 374 g [13.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m DVI-D Dual Link Kabel- M/M

Certificaties

Verwante producten

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
1,8 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
DVI-D Dual Link kabel - M/M - 91 cm

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
DVI-D Dual Link kabel - M/M - 4,5 m

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
DVI-D Dual Link kabel - M/M - 6 m

Biedt een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
30 cm DVI-D Dual Link-kabel – M/M
DVIDDMM1
30 cm DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM25
25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Levert een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

€ 46,99 exc BTW
€ 56,86 inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
40 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Levert een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

€ 62,99 exc BTW
€ 76,22 inc BTW
Dual Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDDMF15
15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
6 ft 90° Upward Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
Down-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMBA6
6 ft 90° Down Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW

Accessoires