StarTech.com

DVI-D Dual Link kabel - M/M - 4,5 m

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

Productcode: DVIDDMM15

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 38.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 489 g [17.3 oz]
Hoogte product 10.000
Kabellengte 4.6 m [15 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 4.6 m [15 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 218 mm [8.6 in]
Package Length 33.3 cm [13.1 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 518 g [18.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4,5 m DVI-D Dual Link kabel - M/M

Certificaties

Accessoires