StarTech.com

DVI-D Dual Link kabel - M/M - 91 cm

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

Productcode: DVIDDMM3

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
€ 9,99 EUR exc BTW
€ 12,09 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39.600
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 203 g [7.2 oz]
Hoogte product 16.000
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 213 g [7.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm DVI-D Dual Link kabel - M/M

Certificaties