StarTech.com

1,8 m DVI-I (M) naar DVI-D (M) en HD15 VGA (M) video splitterkabel

Sluit tegelijkertijd een DVI-D en een VGA-monitor aan op een enkele DVI-I-videobron

Productcode: DVIVGAYMM6

  • DVI-I mannelijke connector naar DVI-D mannelijke en HD15 VGA mannelijke connectors
€ 21,99 EUR exc BTW
€ 26,61 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 2560 × 1600 @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-I (29-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 338.5 g [11.9 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 347.5 g [12.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m DVI-I mannelijke naar DVI-D mannelijke en HD15 VGA mannelijke videosplitterkabel

Certificaties