StarTech.com

1 m DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

Productcode: DISPL1M

  • Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
  • Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
  • Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
Bekijk meer
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
  • Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
  • Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting
€ 15,99 EUR exc BTW
€ 19,35 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.9 mm [0.8 in]
Buitendiameter kabel 7.3 mm [0.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 85 g [3 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 97 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1m lange vergrendelbare Displayport 1.2-kabel

Certificaties

Verwante producten

50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
DISPL50CM
50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten met minder kabelwarboel

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m
DISPL2M
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m
DISPL3M
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
DISPL5M
5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten over lange afstanden

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW

Accessoires