StarTech.com

3 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

Productcode: MDP2DPMM10

  • Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
  • Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
  • Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
  • Vergulde connectoren
€ 14,99 EUR exc BTW
€ 18,14 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%-85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Buitendiameter kabel 4.8 mm [0.2 in]
Draaddikte 32 AWG
Gewicht product 103.9 g [3.7 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 112.9 g [4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m Mini DisplayPort™ naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW
4m Mini DisplayPort naar DisplayPort Verloopkabel - M/M
MDP2DPMM4M
4m Mini DisplayPort naar DisplayPort Verloopkabel - M/M

Sluit uw DisplayPort-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - 91cm - 4k
MDPEXT3
Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - 91cm - 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort-apparaten

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - Mini DisplayPort 4k
MDPEXT6
1,8 m Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - Mini DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
15cm Mini DisplayPort naar DisplayPort Video Verloopkabel - M/F
MDP2DPMF6IN
15cm Mini DisplayPort naar DisplayPort Video Verloopkabel - M/F

Sluit uw DisplayPort-monitor aan op een Mini DisplayPort-bron

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15 cm DisplayPort naar Mini DisplayPort Videokabel Adapter - M/F

Sluit uw Mini DisplayPort-monitor aan op een standaard DisplayPort-bron

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter - M/F

Sluit uw apparaten met Mini DisplayPort aan met behulp van een standaard DisplayPort-kabel

€ 23,99 exc BTW
€ 29,03 inc BTW

Accessoires