StarTech.com

1 m Premium High Speed HDMI kabel met Ethernet - 4K 60Hz

Duurzame HDMI kabel | versterkte Aramid vezel | EMI bescherming | gecertificeerd | TPE kabel

Productcode: RHDMM1MP

  • Sluit uw schermen aan met een gecertificeerde HDMI kabel die bestand is tegen de dagelijkse belasting
  • Duurzame HDMI kabel is versterkt met Kevlar aramidevezel voor grotere treksterkte (5x sterker dan staal)
  • Extra lange trekontlasting getest met meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°
Bekijk meer
  • Met een zachte TPE-mantel biedt deze 1 meter lange HDMI kabel flexibele aansluitingen
  • Ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties voor veel kijkplezier
€ 16,99 EUR exc BTW
€ 20,56 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Audiospecificaties Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17.000
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 33.000
Hoogte product 5.000
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 205.000
Package Length 150.000
Package Width 20.000
Verzendgewicht (verpakt) 82.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI kabel

Certificaties