StarTech.com

15m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Productcode: HDDVIMM15M

  • Niet-gecomprimeerde video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel
  • Eenvoudige installatie
€ 106,99 EUR exc BTW
€ 129,46 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39.5 mm [1.6 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 1696 g [59.9 oz]
Hoogte product 15.6 mm [0.6 in]
Kabellengte 15000 mm [590.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15m HDMI® naar DVI-D Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
3m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
10m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M
HDDVIMM10M
10m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 68,99 exc BTW
€ 83,48 inc BTW
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW