StarTech.com

15m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw HDMI-apparaten over een afstand tot 15 meter

Productcode: HDMM15M

  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 3840x2160 (4K x 2K)
  • Maakt verbindingen over een afstand tot 15 m mogelijk
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
€ 81,99 EUR exc BTW
€ 99,21 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 1.6 kg [3.6 lb]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 34.5 cm [13.6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

10 m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM10M
10 m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

€ 71,99 exc BTW
€ 87,11 inc BTW
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
1m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
2m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
3 m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

€ 14,99 exc BTW
€ 18,14 inc BTW