StarTech.com

2m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

Productcode: HDMM2M

  • 2x HDMI® Mannelijke Connectoren
  • Vergulde HDMI-connectoren
  • Hoogwaardige constructie
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
€ 8,99 EUR exc BTW
€ 10,88 EUR inc BTW

Overzicht

De 2 meter lange HDMM2M High Speed HDMI®-kabel heeft 2 (mannelijke) vergulde HDMI aansluitingen en een duurzame hoogwaardige constructie voor een betrouwbare HDMI-verbinding tussen apparaten zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMM2M HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

De digitale High Speed HDMI video- en audiokabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige componenten voor de beste high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met een hoge bandbreedte met meerkanaals digitale audio in één kabel voor een kristalheldere weergave en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Let op:Dit product geldt als vervanging voor onze 1,8 meter lange High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M (HDMIMM6).

StarTech.com Voordeel

  • De vergulde connectoren voorkomen corrosie en zorgen voor een uitstekende HDMI®-verbinding
  • Gegoten HDMI-connectoren met trekontlasting zorgen voor een duurzame verbinding, waardoor schade aan de aansluitingen kan worden voorkomen, voor duurzame, probleemloze HDMI-naar-HDMI audiovisuele prestaties
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 135 g [4.8 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 144 g [5.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

1m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM1M
1m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
3m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM3M
3m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
50cm High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM50CM
50cm High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
5m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM5M
5m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
7m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM7M
7m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
10 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HDMM10MA
10 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten zonder signaalverlies tot een afstand van 10 m

€ 71,99 exc BTW
€ 87,11 inc BTW
15 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HDMM15MA
15 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten zonder signaalverlies tot een afstand van 15 m

€ 98,99 exc BTW
€ 119,78 inc BTW
Actieve CL2 High Speed HDMI kabel M/M - 20 m
HDMM20MA
Actieve CL2 High Speed HDMI kabel M/M - 20 m

Sluit uw HDMI-apparaten op elkaar aan, zonder signaalverlies op een afstand tot 20 m

€ 93,99 exc BTW
€ 113,73 inc BTW
Actieve CL2 High Speed HDMI kabel M/M - 30 m
HDMM30MA
Actieve CL2 High Speed HDMI kabel M/M - 30 m

Sluit uw HDMI-apparaten op elkaar aan tot een afstand van 30 m zonder signaalverlies

€ 144,99 exc BTW
€ 175,44 inc BTW
24m actieve High Speed HDMI kabel Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M
HDMIMM80AC
24m actieve High Speed HDMI kabel Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten zonder signaalverlies tot een afstand van 25 m

€ 139,99 exc BTW
€ 169,39 inc BTW

Accessoires