StarTech.com

7 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - HDMI-naar-HDMI - M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

Productcode: HD3MM7MW

  • 2 HDMI mannelijke connectors
  • CL3 goedgekeurde kabel
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
  • Vergulde HDMI-connectoren
  • Hoogwaardige constructie
€ 24,99 EUR exc BTW
€ 30,24 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid CL3 goedgekeurd
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.5 mm [0.8 in]
Draaddikte 30/32 AWG
Gewicht product 209.9 g [7.4 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Wit
Lengte product 7 m [23 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 219.8 g [7.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HD3MM1MW
1 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW
2 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HD3MM2MW
2 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
3 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HD3MM3MW
3 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
5 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HD3MM5MW
5 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW