StarTech.com

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 3 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

Productcode: HDMM3MP

  • Premium HDMI-certificatie
  • Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
  • Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
Bekijk meer
  • Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
  • Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
  • Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
  • Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
  • Levert dual video stream naar één scherm
  • Ondersteunt 3D-video
  • Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
  • Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
  • Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
  • Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
€ 24,99 EUR exc BTW
€ 30,24 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Audiospecificaties Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 234 g [8.3 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 26.3 cm [10.4 in]
Package Width 18.1 cm [7.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 315 g [11.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m premium high-speed HDMI-kabel

Certificaties

Verwante producten

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m
HDMM1MP
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MP
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
Premium High Speed HDMI kabel met klemmende connectors - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MLP
Premium High Speed HDMI kabel met klemmende connectors - 4K 60Hz - 2 m

HDMI-verbindingen met hoge retentie die gecertificeerd uitstekend en foutvrij werken

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW

Accessoires