Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 m Pro-serie metalen High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
Maak stijlvolle en duurzame Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten, voor de ultieme thuisbioscoopervaring
Productcode: HDPSMM2M
- Stijlvolle metalen HDMI-connectorprofielen
- Dunne kabelconstructie – buitendiameter (BD) van 3,6 mm
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Vergulde HDMI-connectoren
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De HDPSMM2M Pro-serie High Speed HDMI-kabel (2 m) heeft 2 vergulde (mannelijke) HDMI-connectors in een metalen connectorprofiel voor duurzame, hoogwaardige verbindingen en een stijlvolle look die de perfecte afwerking vormt voor uw thuisbioscoop of professionele A/V-omgeving.
Deze 2 meter lange, lichte kabel heeft ook een dunnere HDMI-draadconstructie - ca. half zo dik als een normale 2 m lange kabel, en biedt dus een flexibelere installatie met minimale kabelwarboel.
Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.
De HDPSMM2M wordt gedekt door een levenslange garantie van StarTech.com.
Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:
High-speed HDMI digitale video- en audiokabels van StarTech.com zijn ontworpen door experts en uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.
StarTech.com Voordeel
- Hoogwaardige metalen connectors voor een stijlvolle look
- Vergulde connectors helpen corrosie te voorkomen voor een hoogwaardige HDMI-verbinding
- Flexibele constructie voor gemakkelijkere installatie
Toepassingen
Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2784139 | |
Tech Data - Belgium | 4428650 | |
UPC Code | 065030859066 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Goud | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Maximale digitale resoluties | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 36 AWG | |
Gewicht product | 53 g [1.9 oz] | |
Kabellengte | 2 m [6.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 2 m [6.6 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 63 g [2.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2 m Pro-serie metalen High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M |
Verwante producten
1 m Pro-serie metalen High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
Maak stijlvolle en duurzame Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten, voor de ultieme thuisbioscoopervaring
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- HDPSMM2M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.
The following table lists the maximum length of cable for common video standards.
Video standard | Maximum length |
DisplayPort | 50 ft. (15.2m) |
HDMI | 50 ft. (15.2m) |
DVI | 50 ft. (15.2m) |
VGA | 200 ft. (71m) |
Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).
Video adapters
Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.
Examples of common applications for adapters include the following:
-
DVI-I to VGA
-
RCA to BNC
-
Mini DisplayPort to DisplayPort
-
Couplers (female to female, or male to male)
Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.
Video converters
Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).
Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.
Video extenders
Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.
Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
HDMI cable
-
Video source
-
Video destination
To test your setup components, try the following:
-
Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.
-
Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.
-
If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.
If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:
-
The source is set up to output audio over HDMI.
-
The destination is compatible with the source's audio format.
-
The destination's volume was raised.
Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.