StarTech.com

1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

Productcode: MXT101MMHQ

  • Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
  • Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
  • Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
  • Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC
€ 8,99 EUR exc BTW
€ 10,88 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal ferrieten 1
Aantal geleiders 14
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Certificaties UL2919
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Impedantie 75 Ohm
Insertion Rating 1000
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Pin number 9 is not populated on these connectors
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 60 °C
Opslagtemperatuur -20 to 80 °C
Vochtigheid 0 - 80 %RH
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 9 mm [0.4 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 271 g [9.6 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Max. afmeting connector 34 mm [1.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 280 g [9.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Moeren
1 - 1,8m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Certificaties

Verwante producten

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
30cm Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 33,99 exc BTW
€ 41,13 inc BTW
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
15,2m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW