StarTech.com

Coax hoge resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F - 30,4 m

Verleng uw VGA-aansluitingen met 30,4 m

Productcode: MXT101HQ_100

  • Ideaal voor monitoren met hoge resolutie (1920x1200 en hoger)
  • Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
  • Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
Bekijk meer
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
€ 83,99 EUR exc BTW
€ 101,63 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 2.8 kg [6.2 lb]
Kabellengte 30.5 m [100 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 30.5 m [100 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 45.8 cm [18 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 56 mm [2.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.8 kg [6.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30,4 METER COAXIALE KABEL
2 - Moeren

Certificaties

Verwante producten

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_50
50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit

€ 46,99 exc BTW
€ 56,86 inc BTW
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_100
Coax hoge resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F - 30,4 m

Verleng uw VGA-aansluitingen met 30,4 m

€ 83,99 exc BTW
€ 101,63 inc BTW