StarTech.com

20 cm LFH-59 Mannelijk naar Twee Vrouwelijk VGA DMS-59 Kabel

Sluit twee VGA-monitoren aan op uw DMS/LFH grafische kaart

Productcode: DMSVGAVGA1

  • Sluit twee VGA-monitoren aan op een grafische kaart met DMS/LFH-59-aansluiting
€ 20,99 EUR exc BTW
€ 25,40 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - DMS-59 (59-polig) Mannelijk
Connector B 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 119 g [4.2 oz]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 126 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20 cm LFH-59 Mannelijk naar Twee Vrouwelijk VGA DMS-59 Kabel

Certificaties