StarTech.com

Rechts gehoekte VGA naar VGA adapterkabel Type 2 - M/F

Zorg voor ruimte rondom uw VGA-poort en sluit zelfs in krappe ruimtes een VGA-kabel aan

Productcode: GC1515MFRA2

€ 6,99 EUR exc BTW
€ 8,46 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Type connector(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 28 g [1 oz]
Kleur Grijs
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Rechts gehoekte VGA naar VGA kabel adapter Type 2 - M/F

Certificaties