StarTech.com

DVI-naar-VGA-kabeladapter M/F - set van 10

Sluit uw VGA-beeldscherm aan op een DVI-I-bron

Productcode: DVIVGAMF10PK

  • Gegoten connector met schroefvergrendeling
  • DVI-I (mannetje) naar VGA (vrouwtje)
  • 10 DVI-I naar VGA adapters
€ 39,99 EUR exc BTW
€ 48,39 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-I (29-polig) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 28 g [1 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Beige
Lengte product 40 mm [1.6 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 10
Verzendgewicht (verpakt) 303 g [10.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 10 - DVI naar VGA Kabeladapter - M/F

Certificaties

Verwante producten

DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFB10P
DVI-naar-VGA-kabeladapter M/F - zwart - set van 10

Sluit uw VGA-schermen aan op DVI-I videoapparaten

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW