StarTech.com

30,4 m klittenband - rood

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

Productcode: HKLP100RD

  • Probleemloos kabelbeheer met klittenband
  • Eenvoudig op de door u gewenste lengte te knippen
  • Veelzijdige bundeloplossing met een sterke, stevige grip
€ 48,99 EUR exc BTW
€ 59,28 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 1.9 cm [0.7 in]
Gewicht product 466 g [16.4 oz]
Hoogte product 0.2 cm [0.1 in]
Kleur Rood
Lengte product 3072.1 cm [1209.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Verzendgewicht (verpakt) 495.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - 15,2 m rol van klittenband kabelbinders - rood

Certificaties

Verwante producten

Klittenband kabelbinder - 30 m rol - zwart
HKLP100
Klittenband kabelbinder - 30 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
30,4 m klittenband - geel
HKLP100YW
30,4 m klittenband - geel

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
30,4 m klittenband - groen
HKLP100GN
30,4 m klittenband - groen

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
Klittenband kabelbinder - 15 m rol - zwart
HKLP50
Klittenband kabelbinder - 15 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
15,2 m klittenband - blauw
HKLP50BL
15,2 m klittenband - blauw

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
15,2 m klittenband - rood
HKLP50RD
15,2 m klittenband - rood

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
15,2 m klittenband - geel
HKLP50YW
15,2 m klittenband - geel

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
15,2 m klittenband - groen
HKLP50GN
15,2 m klittenband - groen

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
7,6 m klittenband - blauw
HKLP25BL
7,6 m klittenband - blauw

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
7,6 m klittenband - rood
HKLP25RD
7,6 m klittenband - rood

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
7,6 m klittenband - geel
HKLP25YW
7,6 m klittenband - geel

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
7,6 m klittenband - groen
HKLP25GN
7,6 m klittenband - groen

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
Klittenband kabelbinder - 7,5 m rol - zwart
HKLP25
Klittenband kabelbinder - 7,5 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
30,4 m klittenband - blauw
HKLP100BL
30,4 m klittenband - blauw

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW