StarTech.com

Bulkrol Cat 6 Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - grijs

Leg Gigabit netwerkverbindingen die geschikt zijn voor Power-over-Ethernet met deze CMR-geclassificeerde kabels

Productcode: WIR6CMRGR

  • UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
  • Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen te houden
  • Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
Bekijk meer
  • Hoogwaardige 0,26 mm² koperdraad
  • Met foot gemarkeerde kabel
€ 240,99 EUR exc BTW
€ 291,60 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid CMR goedgekeurd (stijgbuis)
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Kabelspecificatie CAT6 - 500 MHz
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 23 AWG
Gewicht product 15.4 kg [34.1 lb]
Kabellengte 304.9 m [1000 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 304.9 m [1000 ft]
Type geleider Massief koper
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 45.5 cm [17.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 13.9 kg [30.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 304,8 m bulkrol grijze CMR Cat 6 massieve UTP-kabel

Certificaties

Verwante producten

Cat 6 RJ45 modulaire stekker voor massieve draad – 50 stuks
€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F
C6KEYCOUPLER
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Krimptang met kabelstripper voor RJ45 en RJ11

Krimp zowel RJ11 als RJ45 kabelconnectors met één gereedschap (met draadstripper)

€ 42,99 exc BTW
€ 52,02 inc BTW