StarTech.com

Witte Cat 6 RJ45 Keystone jack-netwerkkoppeling - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

Productcode: C6KEYCOUPLWH

  • De Cat6-koppeling beschikt over een slagvaste, brandvertragende (UL 94V0) plastic behuizing
€ 7,99 EUR exc BTW
€ 9,67 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 4 g [0.1 oz]
Hoogte product 0.000
Kleur Wit
Lengte product 0 cm [0 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 6 g [0.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Witte Cat 6 RJ45 Keystone jack-netwerkkoppeling - F/F

Certificaties

Verwante producten

Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F
C6KEYCOUPLER
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW