StarTech.com

15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

Productcode: USBLT15CMB

  • 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
  • 1 USB A mannelijke connector
  • 15 cm lange kabel
  • Omkeerbare Lightning-connector
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 18,99 EUR exc BTW
€ 22,98 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28/32 AWG
Gewicht product 5 g [0.2 oz]
Kabellengte 0.1 m [0.5 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.1 m [0.5 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 53 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm zwarte Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMB
30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MB
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

€ 26,99 exc BTW
€ 32,66 inc BTW