StarTech.com

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

Productcode: USBCLT60CMW

  • Flexibele, gekrulde constructie is perfect voor het opladen van uw iPad of iPhone in zijn autohouder
  • Compact design past netjes in elke draagtas
€ 17,99 EUR exc BTW
€ 21,77 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28/30 AWG
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Kabellengte 0.6 m [2 ft]
Kleur Wit
Lengte product 0.6 m [2 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 67 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 60 cm witte gekrulde USB-naar-Lightning-kabel voor iPhone/iPad/iPod

Certificaties