StarTech.com

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - wit

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

Productcode: USBLTM1MWH

  • Een stijlvolle uitstraling die precies past bij uw Apple mobiele apparaten
  • Stevige constructie die duurzame verbindingen biedt
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com
€ 22,99 EUR exc BTW
€ 27,82 EUR inc BTW

Overzicht

Deze premium Lightning-kabel ziet er net zo uit als uw iPhone, iPod of iPad. De metalen connectors zorgen voor het moderne uiterlijk dat u kent van uw telefoon of tablet zodat u uw Apple-apparaten stijlvol kunt opladen en synchroniseren. Bovendien heeft de kabel een stevige constructie die duurzame verbindingen biedt en is daarom ideaal in het gebruik.

Een iPhone aangesloten op een USBLTM1MWH

Deze duurzame Lightning-kabel voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

Toepassingen

Synchroniseer en laad uw Apple Lightning-apparaten op

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Wit
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1m Lightning naar USB kabel

Certificaties

Verwante producten

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - zwart
USBLTM1MBK
Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - zwart

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL
1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK
1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN
1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMW
15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMW
0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

€ 26,99 exc BTW
€ 32,66 inc BTW
Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - wit
USBLTM1MWH
Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - wit

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
1 m witte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MWS
1 m witte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw Apple® Lightning-apparaten, zelfs in een beschermhoes

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit
USBLT1MWR
Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad zonder dat de kabel in de weg zit

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit
USBLT2MWR
Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad op langere afstanden, zonder dat de kabel in de weg zit

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMB
15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBS
1 m zwarte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw Apple® Lightning-apparaten, zelfs in een beschermhoes

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MB
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

€ 26,99 exc BTW
€ 32,66 inc BTW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit
USBCLT30CMW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit

Laad uw iPad of iPhone op in zijn autohouder

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit
USBCLT60CMW
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMB
30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 30 cm lange gekrulde kabel

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW
60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
Apple Lightning kabel met LED oplaad indicator - 1 m
USBLTL1MB
Apple Lightning kabel met LED oplaad indicator - 1 m

Weet wanner uw iPhone, iPod of iPad volledig is opgeladen

€ 23,99 exc BTW
€ 29,03 inc BTW
1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBR
1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MBR
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW
Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTADPW
Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW
Zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTADPB
Zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW
Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTB
Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart
LTUB1MBK
Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m
LTCUB1MGR
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m

Laad of synchroniseer uw Apple Lightning, USB Type-C of Micro-USB mobiele apparaat met één kabel

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit
LTUB1MWH
Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart
LTADUB1MB
3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a Lightning cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • USB port or controller card

  • Lightning cable

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, USB controller card, and Lightning cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, USB port, and Lightning cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the mobile device, USB port or controller card, and Lightning cable, it is recommended that you do the following:

  • Make sure that the cable is firmly inserted in the USB and Lightning ports.

  • If you are using a USB charging adapter, verify that the USB output can power other USB devices.