StarTech.com

5 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST

Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel

Productcode: 50FIBLCST5

  • 1 LC MM mannelijke connector
  • 1 ST MM mannelijke connector
  • OM2 (50/125) 500 MHz multimode glasvezel
Bekijk meer
  • LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
  • Optische demping voldoet aan of overtreft de industrienormen
  • Aangegoten connectors
€ 17,99 EUR exc BTW
€ 21,77 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat 50/125
Prestaties
Glasvezelclassificatie OM2
Glasvezeltype Multi-Mode
Kabelspecificatie 1Gbps / 10Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
Connector B 1 - Glasvezel ST duplex Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 76 g [2.7 oz]
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Oranje
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST

Certificaties

Verwante producten

1 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST
50FIBLCST1
1 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST

Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
2 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST
50FIBLCST2
2 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST

Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
10 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST
50FIBLCST10
10 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST

Sluit glasvezelnetwerkapparatuur met hoge transfersnelheden aan

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW