StarTech.com

7 m OM3 LC naar LC Multimode Duplex optische glasvezel netwerkkabel

Aqua glasvezelkabel | 50/125 | LSZH | LOMMF

Productcode: A50FBLCLC7

  • Betrouwbare connectiviteit voor uw 10 Gb Ethernet toepassingen
  • Biedt hoge bandbreedte met behulp van met laser geoptimaliseerde multi-mode glasvezel (LOMMF)
  • Maakt eenvoudig verbinding met uw VCSEL en LED bronnen
Bekijk meer
  • Gecertificeerd zodat gegarandeerd aan de industrienormen voor dempingsverlies wordt voldaan
  • Voorzien van een Low-Smoke, Zero-Halogen vlamvertragende mantel voor een veilige verbinding
€ 32,99 EUR exc BTW
€ 39,92 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat 50/125
Prestaties
Glasvezelclassificatie OM3
Glasvezeltype Multi-Mode
Golflengte 850nm
Kabelspecificatie 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 100 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
Connector B 1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Gewicht product 96 g [3.4 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Aqua
Lengte product 7 m [23 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 106 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7 m glasvezel netwerkkabel

Certificaties

Verwante producten

1m 10 Gb Aqua multimode 50/125 duplex LSZH glasvezelpatchkabel LC - LC
A50FBLCLC1
1m 10 Gb Aqua multimode 50/125 duplex LSZH glasvezelpatchkabel LC - LC

Snelle, betrouwbare datatransmissie, veilig over high-end netwerkapparatuur

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW
5 m 10 Gb Aqua multimode 50/125 duplex LSZH glasvezelpatchkabel LC - LC
A50FBLCLC5
5 m 10 Gb Aqua multimode 50/125 duplex LSZH glasvezelpatchkabel LC - LC

Snelle, betrouwbare datatransmissie, veilig over high-end netwerkapparatuur

€ 23,99 exc BTW
€ 29,03 inc BTW
10 m 10 Gb Aqua multimode 50/125 duplex LSZH glasvezelpatchkabel LC - LC
A50FBLCLC10
10 m 10 Gb Aqua multimode 50/125 duplex LSZH glasvezelpatchkabel LC - LC

Snelle, betrouwbare datatransmissie, veilig over high-end netwerkapparatuur

€ 31,99 exc BTW
€ 38,71 inc BTW
15 m OM3 LC naar LC Multimode Duplex optische glasvezel netwerkkabel
A50FBLCLC15
15 m OM3 LC naar LC Multimode Duplex optische glasvezel netwerkkabel

Aqua glasvezelkabel | 50/125 | LSZH | LOMMF

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW