StarTech.com

100cm Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8087 naar SFF-8087

Zorg voor duurzame connectiviteit bij snelle netwerken, servers, werkstations en pc’s

Productcode: SAS8787100

  • Twee SFF-8087 interne Mini-SAS-connectoren
€ 45,99 EUR exc BTW
€ 55,65 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 32
Kabelafscherming Aluminium-polyester-folie
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS) Stekker
Connector B 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS) Stekker
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 51.8 g [1.8 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 cm [11 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 17 mm [0.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 51.8 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 100cm Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8087 naar SFF-8087

Certificaties

Verwante producten

1 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470
SAS7070S100
1 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470

Zorg voor een betrouwbare, snelle verbinding tussen schijven en backplanes

€ 75,99 exc BTW
€ 91,95 inc BTW
50cm seriële SCSI SAS kabel - SFF-8484 naar SFF-8482 met LP4 voeding
SAS8482P50
50cm seriële SCSI SAS kabel - SFF-8484 naar SFF-8482 met LP4 voeding

Sluit 4 SAS-schijven aan op een SAS-controller

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW