StarTech.com

2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

Productcode: ISAS88702

  • Duurzame metalen aansluitingen
  • Infiniband®-connector met schroefvergrendeling voor veilige verbindingen
  • Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
  • Compatibel met allerlei servers, waaronder: IBMMegaRAID 8480 IBM Systeemopslag EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
€ 88,99 EUR exc BTW
€ 107,68 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8 Twisted Pair
Kabelafscherming Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS) Stekker
Connector B 1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS) Stekker
Fysieke eigenschappen
Diameter 7.874mm
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 268 g [9.5 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 270 g [9.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Certificaties

Verwante producten

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

€ 72,99 exc BTW
€ 88,32 inc BTW
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
2 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

€ 91,99 exc BTW
€ 111,31 inc BTW